Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
210-SR
Codice componente
|
---|
210-SR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Apertura barra di serraggio (+10°) (°) | Apertura maniglia (+10°) (°) | Toggle lock plus | Stile del braccio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.90 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Base con flangia | 3340 | Acciaio | 42.4 | 90.9 | 103 | 58 | Sì | Barra solida |
Loading...
Impugnatura | Verticale |
---|
Si trova sulla pagina di Morsetti di fissaggio verticali 210, il codice articolo è il seguente: 210-SR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 210-SR.
Configura
Proprietà di base
Metodo di fissaggio
Forza di serraggio(N)
Materiale corpo
Altezza braccio H(mm)
Lunghezza braccio L(mm)
Apertura barra di serraggio (+10°)(°)
Apertura maniglia (+10°)(°)
Toggle lock plus
Stile del braccio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
210-S |
210-SB |
210-U |
210-UB |
210-UR |
210-USS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di fissaggio | Forza di serraggio (N) | Materiale corpo | Altezza braccio H (mm) | Lunghezza braccio L (mm) | Apertura barra di serraggio (+10°) (°) | Apertura maniglia (+10°) (°) | Toggle lock plus | Stile del braccio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.77 € | 1 | Disponibile | 20 giorni | Base con flangia | 3340 | Acciaio | 42.4 | 90.9 | 103 | 58 | N | Barra solida | |
43.77 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | Base dritta | 3340 | Acciaio | 55.9 | 91.9 | 103 | 58 | N | Barra solida | |
44.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Base con flangia | 2670 | Acciaio | 42.4 | 92.2 | - | - | N | Barra a U | |
44.92 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | Base dritta | 2670 | Acciaio | 55.6 | 92.2 | 103 | 58 | N | Barra a U | |
74.47 € | 1 | Disponibile | 2 giorni | Base con flangia | 2670 | Acciaio | 42.7 | 93 | 103 | 58 | Sì | Barra a U | |
91.37 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Base con flangia | 3340 | Acciaio inox | 42.9 | 91.9 | 103 | 58 | N | Barra a U |