Morsetti di fissaggio verticali 317

Morsetti di fissaggio verticali 317

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
I morsetti di fissaggio verticali della serie 317 di Destaco sono dotati di doppie superfici di montaggio, ampio angolo di apertura della barra e alloggiamenti per gli accessori del mandrino. Questi morsetti sono utilizzati per il controllo degli strumenti, assemblaggio, collaudo, leggera lavorazione e lavorazione del legno.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
317-S
317-U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di serraggio
(N)
Lunghezza braccio L
(mm)
Stile del braccio

53.34 €

1 Disponibile 45 giorni 178081.3Barra solida

56.02 €

1 Disponibile 4 giorni 167064.3Barra a U

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Materiale corpo Acciaio Altezza braccio H(mm) 68.1
Stile di montaggio della base (dettagli) Flangia anteriore Apertura barra di serraggio (+10°)(°) 185 Apertura maniglia (+10°)(°) 60
Toggle lock plus N Impugnatura Verticale

Supporto tecnico