Pinze pneumatiche 82M-3E - bracci

Pinze pneumatiche 82M-3E - bracci

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Gli alberi del braccio del morsetto di Destaco per la serie 82M-3 di bracci di serraggio pneumatici sono disponibili in tre stili: bracci a U, bracci laterali e bracci laterali di dimensione 63 NAAMS. Questi bracci presentano un angolo di apertura regolabile sul campo, un’apertura regolabile fino a 135° e non richiedono spessoramento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8S401-15-117
8S501-25-144
8S631-25-144
8S631-45-144
8S631-75-204
8UL404-00-117
8UL404-15-117
8UL404-25-117
8UL404-45-107
8UL504-25-144
8UL504-45-144
8UL634-15-144
8UL634-25-144
8UL634-45-144
8UM404-00-117
8UM404-15-117
8UM404-25-117
8UM404-45-107
8UM504-15-144
8UM504-25-144
8UM504-45-144
8UM634-15-144
8UM634-25-144
8UM634-45-144
8UR404-00-117
8UR404-15-117
8UR404-25-117
8UR404-45-107
8UR504-15-144
8UR504-25-144
8UR504-45-144
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza braccio L
(mm)
Per dimensione Stile del braccio di serraggio Scostamento del braccio
(mm)

110.31 €

1 10 giorni 11740Braccio laterale (lato).15

112.39 €

1 6 giorni 14450Braccio laterale (lato).25

110.31 €

1 10 giorni 14463Braccio laterale (lato).25

130.41 €

1 6 giorni 14463Braccio laterale (lato).45

130.35 €

1 10 giorni 20463Braccio laterale (lato).75

122.00 €

1 60 giorni 11740Braccio a U (scostamento sinistro)0

122.00 €

1 60 giorni 11740Braccio a U (scostamento sinistro)15

122.00 €

1 60 giorni 11740Braccio a U (scostamento sinistro)25

126.17 €

1 60 giorni 10750Braccio a U (scostamento sinistro)45

123.85 €

1 60 giorni 14450Braccio a U (scostamento sinistro)25

130.30 €

1 60 giorni 14450Braccio a U (scostamento sinistro)45

116.03 €

1 60 giorni 14463Braccio a U (scostamento sinistro)15

121.49 €

1 60 giorni 14463Braccio a U (scostamento sinistro)25

119.97 €

1 60 giorni 14463Braccio a U (scostamento sinistro)45

89.09 €

1 60 giorni 11740Braccio a U (centro)0

89.09 €

1 60 giorni 11740Braccio a U (centro)15

89.09 €

1 60 giorni 11740Braccio a U (centro)25

90.47 €

1 45 giorni 10740Braccio a U (centro)45

88.51 €

1 45 giorni 14450Braccio a U (centro)15

90.47 €

1 60 giorni 14450Braccio a U (centro)25

98.35 €

1 45 giorni 14450Braccio a U (centro)45

91.13 €

1 45 giorni 14463Braccio a U (centro)15

93.12 €

1 45 giorni 14463Braccio a U (centro)25

92.44 €

1 45 giorni 14463Braccio a U (centro)45

122.00 €

1 60 giorni 11740Braccio a U (scostamento destro)0

122.00 €

1 60 giorni 11740Braccio a U (scostamento destro)15

122.00 €

1 60 giorni 11740Braccio a U (scostamento destro)25

126.17 €

1 60 giorni 10740Braccio a U (scostamento destro)45

125.90 €

1 60 giorni 14450Braccio a U (scostamento destro)15

123.85 €

1 60 giorni 14450Braccio a U (scostamento destro)25

130.30 €

1 60 giorni 14450Braccio a U (scostamento destro)45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio

Supporto tecnico