Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MXZ16R-5 |
MXZ16R-5L |
MXZ16R-10 |
MXZ16R-10L |
MXZ16R-15 |
MXZ16R-15L |
MXZ16R-20 |
MXZ16R-20L |
MXZ16R-25 |
MXZ16R-25L |
MXZ16R-30 |
MXZ16R-30L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Pressione di esercizio (MPa) | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Customized specification (port positions) | Bullone di montaggio | Tipo di connettore | Posizione della porta operativa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.73 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
219.08 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
225.23 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
225.61 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
231.76 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
232.15 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
238.24 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
238.65 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
244.79 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
245.53 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
251.27 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro | ||
252.02 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 16 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | Senza interruttore automatico (magnete incorporato) | - | - | - | - | Assente | Lato destro |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Customized specification (port positions)
Bullone di montaggio
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Body Options
Auto Switch
Tipo di connettore
Posizione della porta operativa
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali