Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MXZ12-20-M9B |
MXZ12-30-M9B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di funzionamento cilindro | Metodo di funzionamento asta | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Pressione di esercizio (MPa) | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Customized specification (port positions) | Bullone di montaggio | Tipo di connettore | Posizione della porta operativa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.82 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | M9B | 0.5 | 2 | - | - | Assente | Anteriore | ||
290.97 € | 1 | 26 giorni | [A doppia azione] A doppia azione | Aste singole | Con guida | 12 | - | Standard | Standard | 0.1~ 0.7 | Senza bullone di montaggio | M9B | 0.5 | 2 | - | - | Assente | Anteriore |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo di funzionamento cilindro
Corsa: L(mm)
Customized specification (port positions)
Bullone di montaggio
Tipo
Metodo di funzionamento asta
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Tipo di connettore
Posizione della porta operativa
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali