Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VQ5101-5W1-Q
Codice componente
|
---|
VQ5101-5W1-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Specifiche tubazioni | Funzioni | Diametro raccordo di collegamento tubazione (piastra secondaria) | Type of manual operation | Related component type | Involucro protettivo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.18 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Antigocciolamento / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | Guarnizione morbida | 0.2–1 | Circuito | - | Sì | Prodotto con conformità CE | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Standard (0.95W) | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | - | Tipo di protezione a prova di polvere e getti d’acqua (conforme a IP65.) |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, ad innesto montata su base/unità singola a temporizzatore serie VQ5000, il codice articolo è il seguente: VQ5101-5W1-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQ5101-5W1-Q.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Numero di solenoidi
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Valore CV
Ingresso elettrico conduttore
Diametro raccordo di collegamento tubazione (piastra secondaria)
Related component type
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Tubazioni
Tipo di azionamento
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Spia / circuito di protezione
Conformità CE
Tipo corpo
Specifiche tubazioni
Funzioni
Type of manual operation
Involucro protettivo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VQ5000-P-B04-Q |
VQ5000-P-B04N |
VQ5000-PW-04-Q |
VQ5101R-51-Q |
VQ5101R-5W1-Q |
VQ5150-5G1-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Ingresso elettrico conduttore | Spia / circuito di protezione | Conformità CE | Tipo corpo | Specifiche tubazioni | Funzioni | Diametro raccordo di collegamento tubazione (piastra secondaria) | Type of manual operation | Related component type | Involucro protettivo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.13 € | 1 | 98 giorni | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale condotto a innesto | - | Prodotto con conformità CE | - | Con uscita inferiore | - | RC 1/2 | - | Piastra secondaria | Resistenza alla polvere | ||
57.13 € | 1 | 98 giorni | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale condotto a innesto | - | Non conforme | - | Con uscita inferiore | - | NPT1/2 | - | Piastra secondaria | Resistenza alla polvere | ||
41.95 € | 1 | 26 giorni | Componenti correlati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminale condotto a innesto | - | Prodotto con conformità CE | - | Raccordo laterale | - | RC 1/2 | - | Piastra secondaria | Tipo di protezione a prova di polvere e getti d’acqua (conforme a IP65.) | ||
134.19 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | Guarnizione morbida | 0.2–1 | Esterno | - | Sì | Prodotto con conformità CE | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Pilota esterna | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | - | Resistenza alla polvere | ||
139.24 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Antigocciolamento / Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | - | Guarnizione morbida | 0.2–1 | Esterno | - | Sì | Prodotto con conformità CE | Piastra secondaria a innesto | Raccordo laterale | Pilota esterna | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | - | Tipo di protezione a prova di polvere e getti d’acqua (conforme a IP65.) | ||
152.23 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | - | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 2.9 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Lunghezza cavo conduttore passacavo 0,6 m | Sì | Prodotto con conformità CE | Spina sottopiastra del piombo | Raccordo laterale | Standard (0.95W) | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | - | Resistenza alla polvere |