Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VQC1101NR-51
Codice componente
|
---|
VQC1101NR-51 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.32 € | 1 | 4 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | 80 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.21 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Esterno | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Sì | Comune negativo / Pilota esterna |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto montata su base serie VQC1000, il codice articolo è il seguente: VQC1101NR-51.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQC1101NR-51.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Interruttore manuale
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Manuale
Spia / circuito di protezione
Funzioni
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VQC1100-5D1 |
VQC1100-5E1 |
VQC1100-61 |
VQC1101NR-5D1 |
VQC1101R-51 |
VQC1101R-5D1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.77 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.16 | Standard | 0.1–0.7 | Circuito | - | Blocco tipo a scorrimento (Tipo manuale) | Sì | Tipo standard (0,4 W) | ||
65.89 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.16 | Standard | 0.1–0.7 | Circuito | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Assente (non polare) | Tipo standard (0,4 W) | ||
65.89 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 12 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.16 | Standard | 0.1–0.7 | Circuito | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Sì | Tipo standard (0,4 W) | ||
69.23 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | 80 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.21 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Esterno | - | Blocco tipo a scorrimento (Tipo manuale) | Sì | Comune negativo / Pilota esterna | ||
63.32 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | 80 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.21 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Esterno | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Sì | Pilota esterna | ||
69.23 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | 80 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.21 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Esterno | - | Blocco tipo a scorrimento (Tipo manuale) | Sì | Pilota esterna |