Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto montata su base serie VQC1000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto montata su base serie VQC1000
[Caratteristiche]
・ Struttura di protezione conforme IP67
・ Adottando un manifold con connettore, è possibile rispondere in modo flessibile a stazioni aggiuntive e modifiche alle specifiche
・ Design salvaspazio con solenoide su un lato e raccordo per tubi tutto su un lato per una direzione di montaggio libera
・ La struttura con un morsetto senza viti riduce le ore di manodopera per il riarrangiamento
・ Metodi di cablaggio centralizzato abbondanti
· Valvola doppia a 3 vie a 4 posizioni
・ Modello manifold: VV5QC11

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VQC1100-5C1

Codice componente
VQC1100-5C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Manuale Spia / circuito di protezione Funzioni

69.73 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC-Tubatura sottobaseStelo pilota0.16Standard0.1–0.7Circuito-Blocco tipo a rotazione (Tipo manuale)Tipo standard (0,4 W)

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto montata su base serie VQC1000, il codice articolo è il seguente: VQC1100-5C1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQC1100-5C1.

Tipologia prodotto

Codice componente
VQC1100-51
VQC1100-5B1
VQC1100-5D1
VQC1100-5E1
VQC1100-61
VQC1100B-51
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Manuale Spia / circuito di protezione Funzioni

65.89 €

1 4 giorni --------24 V DC----Standard--Senza bloccaggioNon bloccabile a pressione (con utensile)Spia / circuito di protezioneStandard (0.4W)

69.73 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC-Tubatura sottobaseStelo pilota0.16Standard0.1–0.7Circuito-Blocco tipo a spinta e rotazione (Utensile richiesto)Tipo standard (0,4 W)

71.77 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC-Tubatura sottobaseStelo pilota0.16Standard0.1–0.7Circuito-Blocco tipo a scorrimento (Tipo manuale)Tipo standard (0,4 W)

65.89 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC-Tubatura sottobaseStelo pilota0.16Standard0.1–0.7Circuito-Non bloccabile a pressione (con utensile)Assente (non polare)Tipo standard (0,4 W)

65.89 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)12 V DC-Tubatura sottobaseStelo pilota0.16Standard0.1–0.7Circuito-Non bloccabile a pressione (con utensile)Tipo standard (0,4 W)

66.65 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreValvola a 5 porteBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo2 posizioni, scaricoAutoreset (ritorno molla)24 V DC-Tubatura sottobaseStelo pilota0.16Standard0.1–0.7Circuito-Non bloccabile a pressione (con utensile)Tipo di risposta rapida (0,95 W)

Supporto tecnico