Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VQC1B01N-5D1 |
VQC1C01N-5D1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.24 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NA + NA) | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.16 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Blocco tipo a scorrimento (Tipo manuale) | Sì | Comune negativo | ||
112.24 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NA) | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.16 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Blocco tipo a scorrimento (Tipo manuale) | Sì | Comune negativo |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
A commutazione
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Interruttore manuale
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
Stato allo spegnimento
Tensione
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Manuale
Spia / circuito di protezione
Funzioni
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali