Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VQC2101BN-5D1
Codice componente
|
---|
VQC2101BN-5D1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.65 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | 100 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.55 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Blocco tipo a scorrimento (Tipo manuale) | Sì | Tipo a risposta rapida (0,95 W)/meno comune |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto montata su base serie VQC2000, il codice articolo è il seguente: VQC2101BN-5D1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQC2101BN-5D1.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Interruttore manuale
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tensione
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Manuale
Spia / circuito di protezione
Funzioni
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VQC2100-5D1 |
VQC2100-5E1 |
VQC2100-5EC1 |
VQC2101BNR-51 |
VQC2101BNR-5B1 |
VQC2101BNR-5D1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.03 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.46 | Standard | 0.1–0.7 | Circuito | - | Blocco tipo a scorrimento (Tipo manuale) | Sì | Tipo standard (0,4 W) | ||
70.35 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.46 | Standard | 0.1–0.7 | Circuito | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Assente (non polare) | Tipo standard (0,4 W) | ||
74.27 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.46 | Standard | 0.1–0.7 | Circuito | - | Blocco tipo e rotazione (Utensile richiesto) | Assente (non polare) | Tipo standard (0,4 W) | ||
68.55 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | 100 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.55 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Esterno | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Sì | Tipo a risposta rapida (0,95 W)/meno comune/pilota esterno | ||
72.44 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 V DC | - | - | - | - | Guarnizione morbida | - | - | Blocco | Bloccabile, con utensile | Spia / circuito di protezione | Risposta ad alta velocità (0.95 W) + Comune negativo + Pilota esterna | ||
76.23 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | 100 o inf. | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.55 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Esterno | - | Blocco tipo a scorrimento (Tipo manuale) | Sì | Tipo a risposta rapida (0,95 W)/meno comune/pilota esterno |