Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VQC2A01-61
Codice componente
|
---|
VQC2A01-61 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Funzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.68 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 12 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.46 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Sì | Tipo standard (0,4 W) |
Loading...
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto montata su base serie VQC2000, il codice articolo è il seguente: VQC2A01-61.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQC2A01-61.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
A commutazione
Diam. cilindro applicabile(Ø)
Interruttore manuale
Tipo
Tipo
Applicazione
Numero di attacchi
Metodo di installazione
Caratteristiche
Stato allo spegnimento
Tensione
Tubazioni
Tipo di azionamento
Valore CV
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Manuale
Spia / circuito di protezione
Funzioni
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VQC2100-5D1 |
VQC2100-5E1 |
VQC2100-5EC1 |
VQC2A01B-51 |
VQC2A01BN-51 |
VQC2A01BN-5B1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Applicazione | Numero di attacchi | Metodo di installazione | Caratteristiche | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tensione | Diam. cilindro applicabile (Ø) | Tubazioni | Tipo di azionamento | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Interruttore manuale | Manuale | Spia / circuito di protezione | Funzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.03 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.46 | Standard | 0.1–0.7 | Circuito | - | Blocco tipo a scorrimento (Tipo manuale) | Sì | Tipo standard (0,4 W) | ||
70.35 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.46 | Standard | 0.1–0.7 | Circuito | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Assente (non polare) | Tipo standard (0,4 W) | ||
74.27 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Valvola a 5 porte | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.46 | Standard | 0.1–0.7 | Circuito | - | Blocco tipo e rotazione (Utensile richiesto) | Assente (non polare) | Tipo standard (0,4 W) | ||
104.19 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.46 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Sì | Tipo di risposta rapida (0,95 W) | ||
104.19 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.46 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Non bloccabile a pressione (con utensile) | Sì | Tipo a risposta rapida (0,95 W)/meno comune | ||
111.94 € | 1 | 26 giorni | Elettrovalvole | Unità di montaggio collettore | Doppia valvola a 3 vie | Base collettore | Senza lubrificazione | [Tipo singolo] Tipo singolo | [Altro] 4 posizioni (NC + NC) | Autoreset (ritorno molla) | 24 V DC | - | Tubatura sottobase | Stelo pilota | 0.46 | Guarnizione morbida | 0.15–0.7 | Circuito | - | Blocco tipo a spinta e rotazione (Utensile richiesto) | Sì | Tipo a risposta rapida (0,95 W)/meno comune |