Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto montata su base serie VQC2000 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvola a 5 vie, unità ad innesto montata su base serie VQC2000
[Caratteristiche]
・ Struttura di protezione conforme IP67
・ Adottando un manifold con connettore, è possibile rispondere in modo flessibile a stazioni aggiuntive e modifiche alle specifiche
・ Design salvaspazio con solenoide su un lato e raccordo per tubi tutto su un lato per una direzione di montaggio libera
・ La struttura con un morsetto senza viti riduce le ore di manodopera per il riarrangiamento
・ Metodi di cablaggio centralizzato abbondanti
· Valvola doppia a 3 vie a 4 posizioni
・ Modello manifold: VV5QC21

(i)Nota

  • ■ Selezione prodotto cilindro pneumatico SMC e informazioni tecniche
    Controllare la pagina apposita da qui.

    ■ Informazioni sulla gestione dei prodotti SMC
    i prodotti senza una pagina web usciranno singolarmente.
    Se disponi di un numero di modello fisso, richiedi un preventivo/ordine da qui.
  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Vedere il catalogo per la forma dettagliata.
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VQC2A01N-5C1
VQC2B01N-5C1
VQC2C01N-5C1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Applicazione Numero di attacchi Metodo di installazione Caratteristiche Numero di solenoidi A commutazione Stato allo spegnimento Tensione Diam. cilindro applicabile
(Ø)
Tubazioni Tipo di azionamento Valore CV Con tenuta Pressione nominale
(MPa)
Mandata aria pilota Interruttore manuale Manuale Spia / circuito di protezione Funzioni

110.40 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NC)Autoreset (ritorno molla)24 V DC-Tubatura sottobaseStelo pilota0.46Guarnizione morbida0.15–0.7Circuito-Blocco tipo e rotazione (Utensile richiesto)Comune negativo

110.40 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NA + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DC-Tubatura sottobaseStelo pilota0.46Guarnizione morbida0.15–0.7Circuito-Blocco tipo e rotazione (Utensile richiesto)Comune negativo

110.40 €

1 26 giorni ElettrovalvoleUnità di montaggio collettoreDoppia valvola a 3 vieBase collettoreSenza lubrificazione[Tipo singolo] Tipo singolo[Altro] 4 posizioni (NC + NA)Autoreset (ritorno molla)24 V DC-Tubatura sottobaseStelo pilota0.46Guarnizione morbida0.15–0.7Circuito-Blocco tipo e rotazione (Utensile richiesto)Comune negativo

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico