Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VQC5101R-51-04F
Codice componente
|
---|
VQC5101R-51-04F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Metodo di installazione | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Funzioni | Type of manual operation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.44 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | G | 1/2 | 4.4 | Guarnizione morbida | 0.2–1 | Esterno | Sì | Raccordo laterale | Pilota esterna | Non bloccabile a pressione (con utensile) |
Loading...
Tipo | Elettrovalvole | Numero di attacchi | Valvola a 5 porte | Caratteristiche | Senza lubrificazione |
---|---|---|---|---|---|
Tensione | 24 V DC | Diam. cilindro applicabile(Ø) | 250 o inf. | Tubazioni | Tubatura sottobase |
Tipo di azionamento | Stelo pilota | Tipo corpo | Sottopiastra plug-in |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie, unità singola ad innesto montata su base serie VQC5000, il codice articolo è il seguente: VQC5101R-51-04F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VQC5101R-51-04F.
Configura
Proprietà di base
Numero di solenoidi
Tipo
Applicazione
Metodo di installazione
A commutazione
Stato allo spegnimento
Tipo di attacco tubo
Filettatura tubazione nominale
Valore CV
Con tenuta
Pressione nominale(MPa)
Mandata aria pilota
Spia / circuito di protezione
Specifiche tubazioni
Funzioni
Type of manual operation
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VQC5100-5B1-04F |
VQC5100-5C1 |
VQC5100R-51 |
VQC5101RY-51-04T |
VQC5101Y-5B1 |
VQC5101Y-5C1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Metodo di installazione | Numero di solenoidi | A commutazione | Stato allo spegnimento | Tipo di attacco tubo | Filettatura tubazione nominale | Valore CV | Con tenuta | Pressione nominale (MPa) | Mandata aria pilota | Spia / circuito di protezione | Specifiche tubazioni | Funzioni | Type of manual operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.47 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | G | 1/2 | 2.9 | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Sì | Raccordo laterale | Standard (0.95W) | Bloccabile (con utensile) | ||
102.63 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | - | - | - | Standard | 0.1–1.0 | Circuito | Sì | Senza piastra secondaria | Standard (0.95W) | Bloccabile (manuale) | ||
97.52 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | - | - | - | Standard | 0.1–1.0 | Esterno | Sì | Senza piastra secondaria | Pilota esterna | Non bloccabile a pressione (con utensile) | ||
120.19 € | 1 | 26 giorni | Uso singolo | Diretto | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | NPTF | 1/2 | 4.4 | Guarnizione morbida | 0.2–1 | Esterno | Sì | Raccordo laterale | Tipo a bassa potenza (0,4 W)/pilota esterno | Non bloccabile a pressione (con utensile) | ||
91.77 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | - | - | - | Guarnizione morbida | 0.2–1 | Circuito | Sì | Senza piastra secondaria | DC tipo a bassa potenza (0,4 W) | Bloccabile (con utensile) | ||
95.63 € | 1 | 26 giorni | Unità di montaggio collettore | Base collettore | [Tipo singolo] Tipo singolo | 2 posizioni, scarico | Autoreset (ritorno molla) | - | - | - | Guarnizione morbida | 0.2–1 | Circuito | Sì | Senza piastra secondaria | DC tipo a bassa potenza (0,4 W) | Bloccabile (manuale) |