Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VXF23AAGA |
VXF23AAJA |
VXF23AAKA |
VXF23AALA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tensione | Opzione | Materiale corpo | Ingresso elettrico conduttore | Tubazione | Specifiche | Diametro porta di collegamento tubazione | Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.69 € | 1 | 26 giorni | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 40 A | Sì | ||
104.69 € | 1 | 26 giorni | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | 110V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 40 A | Sì | ||
104.69 € | 1 | 26 giorni | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | 200 V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 40 A | Sì | ||
104.69 € | 1 | 26 giorni | G | 1 1/2 | - | 44 | -10~ 60 | 230V DC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 40 A | Sì |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | Tipo normalmente chiuso | Tipo di azionamento | Con pilota |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale flangia tubo
Tensione
Tipo
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Opzione
Materiale corpo
Ingresso elettrico conduttore
Tubazione
Specifiche
Diametro porta di collegamento tubazione
Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali