Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXF26ABLA
Codice componente
|
---|
VXF26ABLA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tensione | Opzione | Materiale corpo | Ingresso elettrico conduttore | Tubazione | Specifiche | Diametro porta di collegamento tubazione | Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.73 € | 1 | 26 giorni | G | 3 | - | 80 | -10~ 60 | 230V DC | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 80 A | Sì |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | Tipo normalmente chiuso | Tipo di azionamento | Con pilota |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 porte per collettore di polveri, Serie VXF2, il codice articolo è il seguente: VXF26ABLA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXF26ABLA.
Configura
Proprietà di base
Misura nominale flangia tubo
Tipo
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Opzione
Materiale corpo
Ingresso elettrico conduttore
Tubazione
Specifiche
Diametro porta di collegamento tubazione
Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VXF21AAF |
VXF21AAFA |
VXF21AAGB |
VXF26ADRA |
VXF26BAG |
VXF26BAZ1G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tensione | Opzione | Materiale corpo | Ingresso elettrico conduttore | Tubazione | Specifiche | Diametro porta di collegamento tubazione | Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.61 € | 1 | 26 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
70.60 € | 1 | 26 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
71.19 € | 1 | 26 giorni | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
501.06 € | 1 | 26 giorni | G | 3 | - | 80 | -10~ 100 | 230V DC | Con silenziatore | PTEF | Condotto terminale (con soppressore della tensione di picco) | Tipo tubo dritto | Standard | 80 A | Sì | ||
182.06 € | 1 | 26 giorni | Flangia tubo | - | 80 | 80 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo flangia | Standard | - | Nessuno | ||
182.06 € | 1 | 26 giorni | Flangia tubo | - | 80 | 80 | -10~ 60 | 220 V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo flangia | Tensione speciale | - | Nessuno |