Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXF26CAZ1G
Codice componente
|
---|
VXF26CAZ1G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tensione | Opzione | Materiale corpo | Ingresso elettrico conduttore | Tubazione | Specifiche | Diametro porta di collegamento tubazione | Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.06 € | 1 | 26 giorni | Flangia tubo | - | 80 | 80 | -10~ 60 | 220 V AC | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Corpo flangia tipo I | Tensione speciale | - | Nessuno |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | Tipo normalmente chiuso | Tipo di azionamento | Con pilota |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 porte per collettore di polveri, Serie VXF2, il codice articolo è il seguente: VXF26CAZ1G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXF26CAZ1G.
Configura
Proprietà di base
Filettatura tubazione nominale
Diametro porta di collegamento tubazione
Tipo
Tipo di collegamento
Misura nominale flangia tubo
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Opzione
Materiale corpo
Ingresso elettrico conduttore
Tubazione
Specifiche
Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VXF21AAF |
VXF21AAFA |
VXF21AAGB |
VXF26CAZ2AA |
VXF26CBG |
VXF26CBGA |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Tensione | Opzione | Materiale corpo | Ingresso elettrico conduttore | Tubazione | Specifiche | Diametro porta di collegamento tubazione | Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.61 € | 1 | 26 giorni | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Nessuno | ||
70.60 € | 1 | 26 giorni | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Anello di tenuta (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
71.19 € | 1 | 26 giorni | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Tipo tubo dritto | Standard | 20 A | Sì | ||
243.03 € | 1 | 26 giorni | G | 3 | - | 80 | -10~ 60 | - | Without silencer | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Corpo flangia tipo I | Luce | - | Sì | ||
246.10 € | 1 | 26 giorni | Flangia tubo | - | 80 | 80 | -10~ 60 | - | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Corpo flangia tipo I | Standard | - | Nessuno | ||
249.08 € | 1 | 26 giorni | G | 3 | - | 80 | -10~ 60 | - | Con silenziatore | POM | Terminale DIN (con circuito di protezione) | Corpo flangia tipo I | Standard | - | Sì |