Elettrovalvola a 2 porte per collettore di polveri, Serie VXF2 (Codici componente - Download CAD)

Elettrovalvola a 2 porte per collettore di polveri, Serie VXF2
Si tratta di un’elettrovalvola a 2 porte per collettore di polveri, Serie VXF2.
[Caratteristiche]
・ Può essere utilizzato ad alta temperatura e per diametro ampio
・ Può essere montata in base alle condizioni delle tubazioni (tipo Flangia)
・ Contribuisce alla riduzione delle ore di lavoro delle tubazioni, poiché non vi è alcuna necessità di orifizi macchina sul lato di uscita (corpo flangiato)
・ Struttura di protezione IP65 (La parte terminale del terminale piatto per l’ingresso conduttore è IP40.)
· Durata dell’armatura migliorata
· Resistenza alla fiamma conforme a UL94V-0
・ Tipo raddrizzatore a onda intera integrato (specifiche AC)

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore
  • I dati CAD non sono disponibili per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VXF26DBL

Codice componente
VXF26DBL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Misura nominale flangia tubo Diam. orifizio
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tensione Opzione Materiale corpo Ingresso elettrico conduttore Tubazione Specifiche Diametro porta di collegamento tubazione Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione

246.10 €

1 26 giorni Flangia tubo-8080-10~ 60230V DCCon silenziatorePOMTerminale DIN (con circuito di protezione)Corpo flangia tipo IIStandard-Nessuno

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo elettromagnetico Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard
A commutazione Tipo normalmente chiuso Tipo di azionamento Con pilota

Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 porte per collettore di polveri, Serie VXF2, il codice articolo è il seguente: VXF26DBL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXF26DBL.

Tipologia prodotto

Codice componente
VXF21AAF
VXF21AAFA
VXF21AAGB
VXF28BAA
VXF28BAG
VXF28BAZ1G
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura tubazione nominale Misura nominale flangia tubo Diam. orifizio
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Tensione Opzione Materiale corpo Ingresso elettrico conduttore Tubazione Specifiche Diametro porta di collegamento tubazione Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione

67.61 €

1 26 giorni [Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMAnello di tenuta (con circuito di protezione)Tipo tubo drittoStandard20 ANessuno

70.60 €

1 26 giorni G3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMAnello di tenuta (con circuito di protezione)Tipo tubo drittoStandard20 A

71.19 €

1 26 giorni NPT3/4-22-10~ 60-Without silencerPOMTerminale DIN (con circuito di protezione)Tipo tubo drittoStandard20 A

204.63 €

1 26 giorni Flangia tubo-100100-10~ 60-Without silencerPOMAnello di tenutaTipo flangiaStandard-Nessuno

211.81 €

1 26 giorni Flangia tubo-100100-10~ 60-Without silencerPOMTerminale DIN (con circuito di protezione)Tipo flangiaStandard-Nessuno

211.81 €

1 26 giorni Flangia tubo-100100-10~ 60220 V ACWithout silencerPOMTerminale DIN (con circuito di protezione)Tipo flangiaTensione speciale-Nessuno

Supporto tecnico