Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VV5Q41-0703SDV-Q |
VV5Q41-0802SDV-Q |
VV5Q41-1003SDQ-Q |
VV5Q41-1202SV-KSD-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Option | Manifold wiring specifications | Unit mounting position | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488.60 € | 1 | 98 giorni | Compatibile con CC-Link | 7 | 3/8 | N/A | Nessuno | Montaggio lato D | ||
521.71 € | 1 | 98 giorni | Compatibile con CC-Link | 8 | 1/4 | N/A | Nessuno | Montaggio lato D | ||
757.29 € | 1 | 98 giorni | Compatibile con DeviceNet | 10 | 3/8 | N/A | Nessuno | Montaggio lato D | ||
677.61 € | 1 | 98 giorni | Compatibile con CC-Link | 12 | 1/4 | Scarico diretto con scatola silenziatore: scarico lato D | Specifiche di cablaggio speciali (Per 11 o più stazioni diverso dal doppio cablaggio) | Montaggio lato U |
Loading...
Tipo | Base collettore | Type | Unità ad innesto | Number of Inputs/Outputs | Uscita a 16 punti |
---|---|---|---|---|---|
Thread standard | Rc | Applicable valve | VQ4000 | Protective structure | Nessuno |
CE compliant | Prodotto conforme alle norme CE |
Configura
Proprietà di base
Protocollo di comunicazione
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Option
Manifold wiring specifications
Unit mounting position
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali