Elettrovalvole a 5 vie / VQ2000, blocco valvole, M-Kit (kit multiconnettore)

Elettrovalvole a 5 vie / VQ2000, blocco valvole, M-Kit (kit multiconnettore)
Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQ2000 Kit ; (kit multiconnettore).
[Caratteristiche]
· Utilizzando un multiconnettore per il metodo di collegamento elettrico, è possibile razionalizzare il lavoro di collegamento e risparmiare manodopera.
· Poiché il manifold e il connettore sono compatibili con IP65 (a prova di profondità e di getto), l’ambiente elettrico può essere interamente protetto. (Quando è selezionata l’opzione W)
· Numero massimo di 24 stazioni

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VV5Q21-04C6M0-RW-Q
VV5Q21-06C6M0-W-Q
VV5Q21-06C6M1-NW-Q
VV5Q21-06C8M0-W-Q
VV5Q21-07C8M2-NW-Q
VV5Q21-08C6M0-W-Q
VV5Q21-08C6M2-W
VV5Q21-08C8M0-W-Q
VV5Q21-09C8M0-RW-Q
VV5Q21-09C8M0-W-Q
VV5Q21-12C6M2-W-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Option Lead wire length
(m)
CE compliant

342.65 €

1 98 giorni 4Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6External pilotN/ANessunoProdotto conforme alle norme CE

416.84 €

1 26 giorni 6Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/ANessunoProdotto conforme alle norme CE

501.02 €

1 98 giorni 6Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneCon targhetta1.5Prodotto conforme alle norme CE

416.84 €

1 98 giorni 6Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/ANessunoProdotto conforme alle norme CE

551.10 €

1 98 giorni 7Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneCon targhetta3Prodotto conforme alle norme CE

495.97 €

1 98 giorni 8Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/ANessunoProdotto conforme alle norme CE

586.27 €

1 98 giorni 8Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A3Non compatibile

495.97 €

1 98 giorni 8Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/ANessunoProdotto conforme alle norme CE

540.55 €

1 98 giorni 9Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8External pilotN/ANessunoProdotto conforme alle norme CE

535.56 €

1 98 giorni 9Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8NoneN/ANessunoProdotto conforme alle norme CE

744.60 €

1 98 giorni 12Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6NoneN/A3Prodotto conforme alle norme CE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Mounting Method Direct mounting Protective structure Tipo antipolvere/a prova di getto (compatibile IP65)
Manifold wiring specifications Nessuno

Supporto tecnico