Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VV5FS2-01T1-053-01F-Q
Codice componente
|
---|
VV5FS2-01T1-053-01F-Q |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | CE compliant | Piping model | Passage Specifications | Type of Junction Cover | Connector mounting direction | Pilot Exhaust | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.27 € | 1 | Preventivo | Tipo ad innesto: con morsettiera | 5 | 1/4(P, EA, EB)/1/8(A, B) | G | Prodotto conforme alle norme CE | Side ported | Comune (P), individuale (EA, EB) | Profilo integrato | - | Pilota interna |
Loading...
Tipo | Base collettore |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, blocco valvole VFS2000, il codice articolo è il seguente: VV5FS2-01T1-053-01F-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VV5FS2-01T1-053-01F-Q.
Configura
Proprietà di base
Connector mounting direction
Tipo
Type
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
CE compliant
Piping model
Passage Specifications
Type of Junction Cover
Pilot Exhaust
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VV5FS2-01-041-01-Q |
VV5FS2-01-041-01F-Q |
VV5FS2-01-041-02F-Q |
VV5FS2-01T1-061-02-Q |
VV5FS2-01T1-061-02F-Q |
VV5FS2-01T1-062-01-Q |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Type | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | CE compliant | Piping model | Passage Specifications | Type of Junction Cover | Connector mounting direction | Pilot Exhaust |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.48 € | 1 | Preventivo | Tipo ad innesto: con conduttore | 4 | 1/4(P, EA, EB)/1/8(A, B) | Rc | Prodotto conforme alle norme CE | Side ported | Comune (P, EA, EB) | - | - | - | ||
167.48 € | 1 | Preventivo | Tipo ad innesto: con conduttore | 4 | 1/4(P, EA, EB)/1/8(A, B) | G | Prodotto conforme alle norme CE | Side ported | Comune (P, EA, EB) | - | - | - | ||
167.48 € | 1 | Preventivo | Tipo ad innesto: con conduttore | 4 | 1/4(P, EA, EB)/1/4(A, B) | G | Prodotto conforme alle norme CE | Side ported | Comune (P, EA, EB) | - | - | - | ||
266.15 € | 1 | Preventivo | Tipo ad innesto: con morsettiera | 6 | 1/4(P, EA, EB)/1/4(A, B) | Rc | Prodotto conforme alle norme CE | Side ported | Comune (P, EA, EB) | Profilo integrato | - | Pilota interna | ||
266.15 € | 1 | Preventivo | Tipo ad innesto: con morsettiera | 6 | 1/4(P, EA, EB)/1/4(A, B) | G | Prodotto conforme alle norme CE | Side ported | Comune (P, EA, EB) | Profilo integrato | - | Pilota interna | ||
266.15 € | 1 | Preventivo | Tipo ad innesto: con morsettiera | 6 | 1/4(P, EA, EB)/1/8(A, B) | Rc | Prodotto conforme alle norme CE | Bottom ported | Comune (P, EA, EB) | Profilo integrato | - | Pilota interna |