Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, VFR3000, blocco valvole per depuratori di gas di scarico

Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, VFR3000, blocco valvole per depuratori di gas di scarico
Elettrovalvola a 5 vie manifold tipo pilota ad innesto/non ad innesto serie VFR3000 con pulitore scarico.
[Caratteristiche]
· Tutela l’ambiente di lavoro
· Riduce il rumore dello scarico della valvola: 35 dB o più
· Raccogliere la nebbia d’olio di scarico (Efficienza di recupero del 99,9% o più)
· Riduzione delle ore di manodopera necessarie per le tubazioni

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VV5FR3-01T-081-03-CD-Q

Codice componente
VV5FR3-01T-081-03-CD-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

617.97 €

1 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Base collettore Type Tipo ad innesto: con morsettiera Number of Stations 8
Port pipe connection port diameter 1/2(P, EA, EB)/3/8(A, B) Thread standard Rc CE compliant Prodotto conforme alle norme CE
Piping model Side ported Passage Specifications Comune (P, EA, EB) Exhaust cleaner mounting direction Montaggio lato D
Connector mounting direction Nessuno

Si trova sulla pagina di Elettrovalvole a 5 vie / pilotate, VFR3000, blocco valvole per depuratori di gas di scarico, il codice articolo è il seguente: VV5FR3-01T-081-03-CD-Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VV5FR3-01T-081-03-CD-Q.

Supporto tecnico