Elettrovalvola a 3 vie manifold, pistone ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie VK300

Elettrovalvola a 3 vie manifold, pistone ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie VK300
Elettrovalvola a 3 vie manifold, pistone ad azione diretta, guarnizione dal corpo elastico, serie VK300.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.
  • I dati CAD non sono supportati per alcuni numeri di modello.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DXT199-23-4
VK300-41-1
VK300-41-1A
VK300-41-2
VK300-41-2A
VK300-41-3
VK300-42-1A
VK300-43-1A
VK300-45-1
VK300-82-1
VK300-82-2-01
VK300-82-3-05
VV3K3-20-01-00F-Q
VV3K3-20-01-Q
VV3K3-20-02-Q
VV3K3-20-03-Q
VV3K3-20-04-Q
VV3K3-20-05-Q
VV3K3-21-07-00F-Q
VV3K3-21-10-00F-Q
VV3K3-40-01-01F-Q
VV3K3-42-02-01-Q
VV3K3-42-02-01F-Q
VV3K3-42-04-01F-Q
VV3K3-42-06-01-Q
VV3K3-42-06-01F-Q
VV3K3-42-08-01-Q
VV3K3-42-08-01F-Q
VV3K3-42-09-01-Q
VV3K3-42-10-01F-Q
VV3K3-42-12-01F-Q
VV3K3-S42-04-01F-Q
VV3K3-S42-05-01
VV3K3-S42-10-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Type Port pipe connection port diameter Rated voltage Thread standard Option Number of Valves CE compliant Applications

0.18 €

1 26 giorni Raccordi in metallo, asteVite a testa bombata più-meno--M3×26----

0.40 €

1 26 giorni GuarnizioneGuarnizione manifold------Tipo tubazione diretta a 3 vie

2.08 €

1 4 giorni GuarnizioneGruppo vite guarnizione manifold------Per tipo tubazione diretta

0.74 €

1 98 giorni GuarnizioneGuarnizione manifold------Tipo tubazione base a 3 vie

2.66 €

1 98 giorni GuarnizioneGruppo vite guarnizione manifold------Per tipo tubazione base

1.15 €

1 26 giorni GuarnizioneGuarnizione manifold per piastra di otturazione-------

3.65 €

1 22 giorni Piastra vuota--------

5.27 €

1 98 giorni Staffa di montaggioStaffa-------

9.26 €

1 98 giorni Blocco/piastra di collegamentoPiastra secondaria-------

9.77 €

1 7 giorni ConnettoreConnettore-------

15.11 €

1 26 giorni ConnettoreConnettore con spia-AC100V-----

17.76 €

1 98 giorni ConnettoreConnettore con spia-DC24V-----

14.65 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 20/tipo tubazione diretta--GN/A1Prodotto conforme alle norme CE-

14.65 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 20/tipo tubazione diretta--RcN/A1Prodotto conforme alle norme CE-

22.44 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 20/tipo tubazione diretta--RcN/A2Prodotto conforme alle norme CE-

30.19 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 20/tipo tubazione diretta--RcN/A3Prodotto conforme alle norme CE-

37.89 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 20/tipo tubazione diretta--RcN/A4Prodotto conforme alle norme CE-

43.52 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 20/tipo tubazione diretta--RcN/A5Prodotto conforme alle norme CE-

93.15 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 21/tipo tubazione diretta--G-7Prodotto conforme alle norme CE-

129.19 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 21/tipo tubazione diretta--G-10Prodotto conforme alle norme CE-

19.68 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 40/tipo tubazione baseRc1/8-GN/A1Prodotto conforme alle norme CE-

25.00 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 42/tipo tubazione baseRc1/8-Rc-2Prodotto conforme alle norme CE-

25.00 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 42/tipo tubazione baseRc1/8-G-2Prodotto conforme alle norme CE-

42.24 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 42/tipo tubazione baseRc1/8-G-4Prodotto conforme alle norme CE-

59.42 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 42/tipo tubazione baseRc1/8-Rc-6Prodotto conforme alle norme CE-

59.42 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 42/tipo tubazione baseRc1/8-G-6Prodotto conforme alle norme CE-

76.77 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 42/tipo tubazione baseRc1/8-Rc-8Prodotto conforme alle norme CE-

76.77 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 42/tipo tubazione baseRc1/8-G-8Prodotto conforme alle norme CE-

85.18 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 42/tipo tubazione baseRc1/8-Rc-9Prodotto conforme alle norme CE-

93.85 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 42/tipo tubazione baseRc1/8-G-10Prodotto conforme alle norme CE-

111.03 €

1 98 giorni Base collettorePer tipo 42/tipo tubazione baseRc1/8-G-12Prodotto conforme alle norme CE-

42.23 €

1 98 giorni Base collettoreTipo S42 (Il solenoide è sullo stesso lato della porta A)Rc1/8-G-4Prodotto conforme alle norme CE-

50.81 €

1 98 giorni Base collettoreTipo S42 (Il solenoide è sullo stesso lato della porta A)Rc1/8-Rc-5Non compatibile-

93.85 €

1 98 giorni Base collettoreTipo S42 (Il solenoide è sullo stesso lato della porta A)Rc1/8-Rc-10Non compatibile-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico