Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Option | Number of Input/Output Units | Number of Input Blocks | Number of Valves | Type of wiring | Lead wire length (m) | Common specifications | Manifold wiring specifications | End Plate specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.82 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 1 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
156.82 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 2 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
175.85 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | - | Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | N/A | - | 2 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | Nessuno | ||
301.15 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 2 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
297.55 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit M (Kit multiconnettore) | - | Kit multiconnettore (26P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 2 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
165.77 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 2 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
173.73 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | - | Kit S (Kit trasmissione seriale: metodo gateway EX500) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | N/A | - | 2 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
863.50 € | 1 | 98 giorni | PROFINET | - | Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | N/A | - | 2 | - | Nessuno | Negative common | Nessuno | Connettore alimentazione 7/8” | ||
175.85 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | - | Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | N/A | - | 2 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | Nessuno | ||
408.89 € | 1 | 98 giorni | Compatibile con CC-Link | - | Kit S [kit trasmissione seriale: EX126 tipo integrato (uscita compatibile)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 2 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
221.47 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit T (Kit scatola morsettiera) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 2 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
186.81 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | - | - | 2 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
218.65 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit L (Kit conduttore) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | - | - | 2 | Kit cavetto | 1.5 | - | Nessuno | - | ||
165.77 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | - | - | 2 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
221.47 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit T (Kit scatola morsettiera) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | - | - | 2 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
257.82 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit L (Kit conduttore) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 3 | Kit cavetto | 0.6 | - | Nessuno | - | ||
343.55 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit M (Kit multiconnettore) | - | Kit multiconnettore (26P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
211.03 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | - | Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | N/A | - | 3 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | Nessuno | ||
625.32 € | 1 | 98 giorni | PROFINET | - | Kit S [kit trasmissione seriale: EX260 tipo integrato (uscita compatibile)] | Uscita a 32 punti | M12 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | Negative common | Nessuno | - | ||
267.40 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit T (Kit scatola morsettiera) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
232.92 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
211.77 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
454.89 € | 1 | 98 giorni | Compatibile con CC-Link | - | Kit S [kit trasmissione seriale: EX126 tipo integrato (uscita compatibile)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
538.63 € | 1 | 98 giorni | PROFINET | - | Kit S [kit trasmissione seriale: EX260 tipo integrato (uscita compatibile)] | Uscita a 32 punti | M12 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | Negative common | Nessuno | - | ||
267.40 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit T (Kit scatola morsettiera) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
232.92 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
211.77 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
267.58 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit T (Kit scatola morsettiera) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | - | - | 3 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
331.13 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | 3 | - | Nessuno | - | ||
278.87 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | 5 | - | Nessuno | - | ||
389.56 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit M (Kit multiconnettore) | - | Kit multiconnettore (26P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
257.73 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
246.21 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | - | Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | N/A | - | 4 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | Nessuno | ||
518.19 € | 1 | 98 giorni | EtherNet/IP (TM) | - | Kit S [kit trasmissione seriale: EX260 tipo integrato (uscita compatibile)] | Uscita a 16 punti | M12 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
313.42 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit T (Kit scatola morsettiera) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
278.87 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
320.87 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | 1.5 | - | Nessuno | - | ||
331.13 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | 3 | - | Nessuno | - | ||
344.69 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | 5 | - | Nessuno | - | ||
303.85 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit L (Kit conduttore) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 4 | Kit cavetto | 0.6 | - | Nessuno | - | ||
319.21 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit L (Kit conduttore) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 4 | Kit cavetto | 3 | - | Nessuno | - | ||
462.85 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit M (Kit multiconnettore) | - | Kit multiconnettore (26P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | 1.5 | - | Nessuno | - | ||
257.73 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
265.69 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | - | Kit S (Kit trasmissione seriale: metodo gateway EX500) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | N/A | - | 4 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
955.47 € | 1 | 98 giorni | PROFINET | - | Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | N/A | - | 4 | - | Nessuno | Negative common | Nessuno | Connettore alimentazione 7/8” | ||
246.21 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | - | Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | N/A | - | 4 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | Nessuno | ||
500.90 € | 1 | 98 giorni | Compatibile con CC-Link | - | Kit S [kit trasmissione seriale: EX126 tipo integrato (uscita compatibile)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
313.40 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit T (Kit scatola morsettiera) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀10 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
278.87 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
389.56 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit M (Kit multiconnettore) | - | Kit multiconnettore (26P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
257.90 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | - | - | 4 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
265.69 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | - | Kit S (Kit trasmissione seriale: metodo gateway EX500) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido ⌀12 | Rc | N/A | N/A | - | 4 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
631.92 € | 1 | 98 giorni | PROFINET | - | Kit S [kit trasmissione seriale: EX260 tipo integrato (uscita compatibile)] | Uscita a 32 punti | M12 | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | Rc | N/A | - | - | 5 | - | Nessuno | Negative common | Nessuno | - | ||
324.89 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 5 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
324.89 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 5 | - | 3 | - | Nessuno | - | ||
390.73 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 5 | - | 5 | - | Nessuno | - | ||
435.60 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit M (Kit multiconnettore) | - | Kit multiconnettore (26P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 5 | - | Nessuno | - | Nessuno | - | ||
508.85 € | 1 | 98 giorni | - | - | Kit M (Kit multiconnettore) | - | Kit multiconnettore (26P) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 5 | - | 1.5 | - | Nessuno | - | ||
303.73 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | - | - | 5 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
311.65 € | 1 | 98 giorni | Nessuna unità SI | - | Kit S (Kit trasmissione seriale: metodo gateway EX500) | - | - | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀8 | Rc | N/A | N/A | - | 5 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - |
Loading...
Tipo | Base collettore |
---|
Configura
Proprietà di base
Protocollo di comunicazione
Formato uscita
Type
Number of Inputs/Outputs
Connector
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Option
Number of Input/Output Units
Number of Input Blocks
Number of Valves
Type of wiring
Lead wire length(m)
Common specifications
Manifold wiring specifications
End Plate specifications
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali