Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VV5QC11-03C4FD1
Codice componente
|
---|
VV5QC11-03C4FD1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Option | Number of Input/Output Units | Number of Input Blocks | Number of Valves | Type of wiring | Lead wire length (m) | Common specifications | Manifold wiring specifications | End Plate specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.31 € | 1 | Preventivo | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Direct mounting | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | 1.5 | Positive common | Nessuno | - |
Loading...
Tipo | Base collettore |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 5 vie manifold unità ad innesto tipo tubazione base serie VQC1000, il codice articolo è il seguente: VV5QC11-03C4FD1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VV5QC11-03C4FD1.
Configura
Proprietà di base
Protocollo di comunicazione
Formato uscita
Number of Inputs/Outputs
Number of Input/Output Units
Number of Input Blocks
Type of wiring
End Plate specifications
Tipo
Type
Connector
Mounting Method
Port pipe connection port diameter
Specifications
Option
Number of Valves
Lead wire length(m)
Common specifications
Manifold wiring specifications
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VV5QC11-01C6LD1 |
VV5QC11-01C6SD0 |
VV5QC11-01C6SD60 |
VV5QC11-03C4FD2 |
VV5QC11-03C4FD3 |
VV5QC11-03C4FD3-D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Protocollo di comunicazione | Formato uscita | Type | Number of Inputs/Outputs | Connector | Mounting Method | Port pipe connection port diameter | Specifications | Option | Number of Input/Output Units | Number of Input Blocks | Number of Valves | Type of wiring | Lead wire length (m) | Common specifications | Manifold wiring specifications | End Plate specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.94 € | 1 | Preventivo | - | - | Kit L (Kit conduttore) | - | - | Direct mounting | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | Kit conduttore (25 conduttori) | 1.5 | Positive common | Nessuno | - | ||
59.08 € | 1 | Preventivo | Nessuna unità SI | Ingresso sensore NPN | Kit S [kit trasmissione seriale: EX250 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Direct mounting | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | N/A | - | - | 1 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | - | ||
79.94 € | 1 | Preventivo | Nessuna unità SI | - | Kit S [kit trasmissione seriale (apparecchiature fieldbus): EX600 tipo integrato (ingresso/uscita compatibili)] | - | - | Direct mounting | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀6 | None | N/A | N/A | - | 1 | - | Nessuno | Positive common | Nessuno | Senza piastra terminale | ||
175.52 € | 1 | Preventivo | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Direct mounting | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | 3 | Positive common | Nessuno | - | ||
189.15 € | 1 | Preventivo | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Direct mounting | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | 5 | Positive common | Nessuno | - | ||
203.94 € | 1 | Preventivo | - | - | Kit F (kit connettore D-sub) | - | Kit connettore D-sub (25P) | Montaggio su guida DIN (Guida di lunghezza standard) | Con raccordo per tubi ad attacco rapido per ⌀4 | None | N/A | - | - | 3 | - | 5 | Positive common | Nessuno | - |