Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IDF60-20 |
IDF60-20-LT |
IDF90-20 |
IDF90-20-LT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata uscita (L/min) | Temperatura aria su porta di ingresso (°C) | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | Standard size | Auto drain | Operation, Terminal block for abnormal signal takeout | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,061.60 € | 1 | 26 giorni | 6,100 / 5300 | 35 | 1 | 1 | 60 | Assente | Assente | ||
3,952.83 € | 1 | 26 giorni | 6,100 / 5300 | 35 | 1 | 1 | 60 | Con scarico automatico per impieghi pesanti | Sì | ||
7,541.24 € | 1 | 26 giorni | 13500 ~ 15500 | 40 | 2 | 2 | 90 | Assente | Assente | ||
8,656.03 € | 1 | 26 giorni | 13500 ~ 15500 | 40 | 2 | 2 | 90 | Con scarico automatico per impieghi pesanti | Sì |
Loading...
Tipo | Essiccatore | Metodo | Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) | Profilo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Portata uscita [distinzione](L/min) | Più di 5000 | Lato mandata, tipo di collegamento | R | Lato controllo, tipi di collegamento | R |
Power Supply Voltage | Monofase 200 V AC (50 Hz) 200/220 V AC (60 Hz) | For Compressed Air Cooling | Assente | Copper Tube Anti-rust Processing | Assente |
Leakage Circuit Breaker | Assente |
Configura
Proprietà di base
Portata uscita(L/min)
Temperatura aria su porta di ingresso(°C)
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Standard size
Auto drain
Operation, Terminal block for abnormal signal takeout
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali