Essiccatore d’aria serie IDFC60/70/80/90 per l’uso nel sud-est asiatico

Essiccatore d’aria serie IDFC60/70/80/90 per l’uso nel sud-est asiatico
Si tratta di un essiccatore d’aria serie IDFC60/70/80/90 per l’uso nel sud-est asiatico.
[Caratteristiche]
· Questo prodotto può essere utilizzato in ambienti ad alta temperatura nelle regioni tropicali
· Aumento della portata dell’aria
· Un nuovo scambiatore di calore in acciaio inossidabile viene utilizzato per ridurre i carichi sul refrigeratore
· Migliore manutenibilità.
· Migliore resistenza ai contaminanti e maggiore durata della valvola di scarico automatico

(i)Nota

  • Fare riferimento al catalogo del produttore per le specifiche e i dettagli sui materiali.
  • Le immagini dei prodotti sono a solo scopo rappresentativo. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

IDFC90-23

Codice componente
IDFC90-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7,325.27 €

1 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Essiccatore Metodo Refrigerazione (specifiche per raffreddamento ad aria) Profilo Standard
Portata uscita [distinzione](L/min) Più di 5000 Portata uscita(L/min) 3,100 / 9200 / 15400 Punto di rugiada della pressione atmosferica dell'aria in uscita(°C) 3 / 20
Lato mandata, tipo di collegamento R Temperatura aria su porta di ingresso(°C) 50 Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione 2
Lato controllo, tipi di collegamento R Filettatura tubo nominale lato di controllo 2 Standard size 90
Power Supply Voltage Monofase 230 V AC (50 Hz) Auto drain Assente Copper Tube Anti-rust Processing Assente
Leakage Circuit Breaker Assente Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Assente

Si trova sulla pagina di Essiccatore d’aria serie IDFC60/70/80/90 per l’uso nel sud-est asiatico, il codice articolo è il seguente: IDFC90-23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IDFC90-23.

Supporto tecnico