Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXK2222-02F-JDR1
Codice componente
|
---|
VXK2222-02F-JDR1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Materiali di tenuta | Staffa | In dettaglio | Funzioni | Tipo valvola | Ingresso elettrico conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.71 € | 1 | 26 giorni | Aria | Standard / Resistenza alla polvere / A prova di getto | Normalmente aperto | G | 1/4 | - | 230V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.O. | Terminale DIN |
Loading...
Tipo | Tipo elettromagnetico | Tipo di azionamento | Con movimento lineare | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20:: 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | C37 | Tipo corpo | Unità singola | Tipo di bobina | B |
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 porte ad azionamento diretto con setaccio a Y integrato, Serie VXK21/22/23, il codice articolo è il seguente: VXK2222-02F-JDR1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXK2222-02F-JDR1.
Configura
Proprietà di base
Ambiente d'esercizio
Diam. orifizio(Ø)
Tipo
Liquido applicabile
A commutazione
Tipo di collegamento
Filettatura tubazione nominale
Tensione
Materiali di tenuta
Staffa
In dettaglio
Funzioni
Tipo valvola
Ingresso elettrico conduttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VXK2110-01-JDOR1 |
VXK2110-01F-5D1 |
VXK2120-01F-3DR1 |
VXK2230-02-5DZ1 |
VXK2230-02F-5D1 |
VXK2230-02F-5D1-B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Tensione | Materiali di tenuta | Staffa | In dettaglio | Funzioni | Tipo valvola | Ingresso elettrico conduttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.31 € | 1 | 26 giorni | Aria | A prova di getto / Resistenza alla polvere / Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/8 | - | 230V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
53.24 € | 1 | 26 giorni | Acqua | A prova di getto / Resistenza alla polvere / Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | - | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
57.85 € | 1 | 26 giorni | Aria | A prova di getto / Resistenza alla polvere / Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/8 | - | 110V AC 50/60Hz | NBR | Assente | Valvola tipo VXK21 | Tipo rettificatore a onda piena incorporato | N.C. | Terminale DIN | ||
74.31 € | 1 | 26 giorni | Acqua | A prova di getto / Resistenza alla polvere / Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc | 1/4 | 4.5 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN con circuito di protezione e spia | ||
66.37 € | 1 | 26 giorni | Acqua | A prova di getto / Resistenza alla polvere / Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | - | NBR | Assente | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
71.69 € | 1 | 26 giorni | Acqua | A prova di getto / Resistenza alla polvere / Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 1/4 | 4.5 | - | NBR | Con staffa | Valvola tipo VXK22 | Assente | N.C. | Terminale DIN |