Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXFA28BB
Codice componente
|
---|
VXFA28BB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Opzione | Materiale corpo | Diaframma | Tubazione | Diametro porta di collegamento tubazione | Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182.89 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 100 | 100 | -10~ 60 | Con silenziatore | POM | - | Tipo flangia | - | Nessuno |
Loading...
Si trova sulla pagina di Valvola ad aria compressa a 2 porte per collettore di polveri, Serie VXFA2, il codice articolo è il seguente: VXFA28BB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXFA28BB.
Configura
Proprietà di base
Filettatura tubazione nominale
Diaframma
Diametro porta di collegamento tubazione
Tipo
Tipo
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
A commutazione
Tipo di collegamento
Misura nominale flangia tubo
Diam. orifizio(Ø)
Opzione
Materiale corpo
Tubazione
Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VXFA21AAB |
VXFA21AC |
VXFA21ACA |
VXFA22AA |
VXFA28BC |
VXFA28BD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | A commutazione | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Misura nominale flangia tubo | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Opzione | Materiale corpo | Diaframma | Tubazione | Diametro porta di collegamento tubazione | Filettatura di collegamento del tubo delle opzioni di tubazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.10 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | NPT | 3/4 | - | 22 | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 20 A | Sì | ||
41.89 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 3/4 | - | 22 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 20 A | Nessuno | ||
44.89 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | G | 3/4 | - | 22 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo tubo dritto | 20 A | Sì | ||
34.68 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | [Rc (R)] Rc(R) | 1 | - | - | -10~ 60 | Without silencer | POM | - | Tipo tubo dritto | 25 A | Nessuno | ||
420.71 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 100 | 100 | -10~ 100 | Without silencer | PTFE | - | Tipo flangia | - | Nessuno | ||
436.31 € | 1 | 26 giorni | Funzionamento ad aria | Aria | Standard | Tipo normalmente chiuso | Flangia tubo | - | 100 | 100 | -10~ 100 | Con silenziatore | PTFE | - | Tipo flangia | - | Nessuno |