Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VXEZ2230-02-5D1
Codice componente
|
---|
VXEZ2230-02-5D1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Applicazione | Tensione | Materiali di tenuta | Materiale corpo | Staffa | Tipo valvola | Ingresso elettrico conduttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.85 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Aria / Acqua | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN |
Loading...
A commutazione | Tipo normalmente chiuso |
---|
Si trova sulla pagina di Elettrovalvola a 2 porte ad azionamento con pilota, a risparmio energetico, pressione differenziale zero, Serie VXEZ21/22/23, il codice articolo è il seguente: VXEZ2230-02-5D1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VXEZ2230-02-5D1.
Configura
Proprietà di base
Liquido applicabile
Tipo di collegamento
Diam. orifizio(Ø)
Tensione
Tipo
Tipo
Ambiente d'esercizio
Filettatura tubazione nominale
Tipo di azionamento
Materiali di tenuta
Materiale corpo
Staffa
Tipo valvola
Ingresso elettrico conduttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VXEZ2230-02-5DL1 |
VXEZ2230-02-5DO1 |
VXEZ2230-02-5G1 |
VXEZ2230-02F-5D1 |
VXEZ2230-02F-5D1-B |
VXEZ2230-02F-5DL1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | Tipo di collegamento | Filettatura tubazione nominale | Tipo di azionamento | Diam. orifizio (Ø) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Applicazione | Tensione | Materiali di tenuta | Materiale corpo | Staffa | Tipo valvola | Ingresso elettrico conduttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.77 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Acqua / Aria | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce | ||
79.50 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Acqua / Aria | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Per terminale DIN (senza connettore, guarnizione inclusa) | ||
74.74 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Acqua / Aria | Standard | [Rc (R)] Rc | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Anello di tenuta | ||
81.87 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Acqua / Aria | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN | ||
83.08 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Acqua / Aria | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Con staffa | N.C. | Terminale DIN | ||
87.77 € | 1 | 26 giorni | Tipo elettromagnetico | Acqua / Aria | Standard | G | 1/4 | Con pilota | - | -10~ 60 | - | - | NBR | C37 | Assente | N.C. | Terminale DIN/con luce |