Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VVX210B04A
Codice componente
|
---|
VVX210B04A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | Tipo di collegamento | Materiali di tenuta | Materiale corpo | Misura corpo | Tipi di componenti correlati | Numero di stazioni | Dimensioni del raccordo del tubo | Tipo base | Dimensione della bobina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.61 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | Aria | Standard | G | - | AI | - | Base del distributore | 4 | 1/4 | Pressione comune | Misura 1 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Distributore elettrovalvola a 2 porte ad azionamento diretto, Serie VX21/22/23, il codice articolo è il seguente: VVX210B04A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VVX210B04A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiali di tenuta
Misura corpo
Tipo
Liquido applicabile
Ambiente d'esercizio
Tipo di collegamento
Materiale corpo
Tipi di componenti correlati
Numero di stazioni
Dimensioni del raccordo del tubo
Tipo base
Dimensione della bobina
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VVX023S-4A-F |
VVX023S-4A-N |
VVX210A02 |
VVX210B04D |
VVX210B05 |
VVX210B05A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Liquido applicabile | Ambiente d'esercizio | Tipo di collegamento | Materiali di tenuta | Materiale corpo | Misura corpo | Tipi di componenti correlati | Numero di stazioni | Dimensioni del raccordo del tubo | Tipo base | Dimensione della bobina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.27 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | FKM | - | - | Assieme piastra di otturazione | - | - | - | Misura 3 | ||
18.71 € | 1 | 26 giorni | [Componenti correlati] Componenti correlati | - | - | - | NBR | - | - | Assieme piastra di otturazione | - | - | - | Misura 3 | ||
20.48 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | Aria | Standard | [Rc (R)] Rc | - | AI | - | Base del distributore | 2 | 1/8 | Pressione comune | Misura 1 | ||
36.02 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | Aria | Senza olio | G | - | AI | - | Base del distributore | 4 | 1/4 | Pressione comune | Misura 1 | ||
41.69 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | Aria | Standard | [Rc (R)] Rc | - | AI | - | Base del distributore | 5 | 1/4 | Pressione comune | Misura 1 | ||
41.69 € | 1 | Preventivo | [Componenti correlati] Componenti correlati | Aria | Standard | G | - | AI | - | Base del distributore | 5 | 1/4 | Pressione comune | Misura 1 |