Connettore a T a pressione, serie NPQH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPQH-D-Q4-E-P10
NPQH-D-Q6-E-P10
NPQH-D-Q6-Q4-P10
NPQH-D-Q8-E-P10
NPQH-D-Q8-Q6-P10
NPQH-D-Q10-E-P10
NPQH-D-Q12-E-P10
NPQH-D-Q12-Q8-P10
NPQH-D-Q14-E-P10
NPQH-D-Q14-Q10-P10
NPQH-D-Q14-Q12-P10
NPQH-D-S6-Q4-P10
NPQH-D-S8-Q4-P10
NPQH-D-S8-Q6-P10
NPQH-D-S10-Q8-P10
NPQH-D-S12-Q6-P10
NPQH-D-S12-Q8-P10
NPQH-D-S12-Q10-P10
NPQH-D-S14-Q8-P10
NPQH-D-S14-Q10-P10
NPQH-D-S14-Q12-P10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

3.29 €

10 4 giorni 3per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm5783237

3.60 €

10 3 giorni 5Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmPer tubo pneumatico diametro esterno 6 mm57832415.1

4.43 €

10 3 giorni 3Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm57832914.9

4.15 €

10 3 giorni 7per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm57832518.5

4.92 €

10 3 giorni 5per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmPer tubo pneumatico diametro esterno 6 mm57833021.4

5.17 €

10 4 giorni 9per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm57832622.8

6.03 €

10 3 giorni 11per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm57832737

8.78 €

10 4 giorni 7per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm57833132.5

8.98 €

10 4 giorni 13per tubo pneumatico diametro esterno 14 mmper tubo pneumatico diametro esterno 14 mm57832849.2

10.20 €

10 4 giorni 9per tubo pneumatico diametro esterno 14 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mm57833243.2

10.51 €

10 4 giorni 11per tubo pneumatico diametro esterno 14 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mm57833345.8

3.60 €

10 4 giorni 3Manicotto a pressione QS-6per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm5783046.9

3.74 €

10 4 giorni 3.5Manicotto a pressione QS-8per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm57830510.4

3.86 €

10 4 giorni 5Manicotto a pressione QS-8Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm57830611.7

5.17 €

10 3 giorni 7Manicotto a pressione QS-10per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm57830915.1

5.28 €

10 4 giorni 5.5Manicotto a pressione QS-12Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm57831022.6

5.54 €

10 4 giorni 7Manicotto a pressione QS-12per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm57831122.8

5.65 €

10 3 giorni 9Manicotto a pressione QS-12per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm57831220.5

7.97 €

10 4 giorni 7Manicotto a pressione QS-14per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm57831431.1

8.11 €

10 3 giorni 9Manicotto a pressione QS-14per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm57831529.2

8.40 €

10 3 giorni 11Manicotto a pressione QS-14per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm57831627.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) 0::150 Materiale dell’alloggiamento Ottone nichelato Dimensioni della confezione 10
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 20

Supporto tecnico