Connettore a T a pressione, serie QST

Connettore a T a pressione, serie QST

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QST-4
QST-4-100
QST-6
QST-6-4
QST-6-4-100
QST-6-100
QST-8
QST-8-4
QST-8-6
QST-8-6-50
QST-8-50
QST-10
QST-10-6
QST-10-8
QST-10-8-50
QST-12
QST-12-8
QST-12-10
QST-12-10-20
QST-12-20
QST-16
QST-16-12
QST-V0-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
N. di uscite Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Colore anello di rilascio Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

3.82 €

10 3 giorni PBT2.616-10802per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa1531287.5
-

3.95 €

1 Disponibile 3 giorni PBT2.616-10802per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa1308027.5

3.97 €

10 3 giorni PBT416-10802Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa15312911

3.75 €

10 3 giorni PBT2.316-10802Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa15313411
-

3.85 €

1 Disponibile 3 giorni PBT2.316-10802Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13082011
-

4.15 €

1 Disponibile 3 giorni PBT416-10802Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13080311

4.72 €

10 3 giorni PBT516-10802per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa15313016

5.63 €

10 6 giorni PBT2.316-10802per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13061314

4.29 €

10 3 giorni PBT3.516-10802per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa15313514
-

4.64 €

1 Disponibile 3 giorni PBT3.516-10802per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13082114
-

5.17 €

1 Disponibile 3 giorni PBT516-10802per tubo pneumatico diametro esterno 8 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13080416

6.85 €

10 3 giorni PBT6.716-10802per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa15313125

6.32 €

10 3 giorni PBT3.716-10802per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13061422

4.86 €

10 3 giorni PBT4.916-10802per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa15313623
-

5.23 €

1 Disponibile 3 giorni PBT4.916-10802per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13082223

7.54 €

10 3 giorni PBT8.716-10802per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa15313236

9.05 €

10 3 giorni PBT5.116-10802per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13061532

6.71 €

10 3 giorni PBT6.116-10802per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa15313734
-

7.47 €

1 Disponibile 10 giorni PBT6.116-10802per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 10 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13082334
-

8.37 €

1 Disponibile 3 giorni PBT8.716-10802per tubo pneumatico diametro esterno 12 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13080636

14.92 €

1 3 giorni PBT10.716-10802per tubo pneumatico diametro esterno 16 mmper tubo pneumatico diametro esterno 16 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa15313344

16.97 €

1 3 giorni PBT7.616-10802per tubo pneumatico diametro esterno 16 mmper tubo pneumatico diametro esterno 12 mmBlu1 - Tensocorrosione bassa13061645

8.68 €

1 4 giorni Rinforzato con PBT2.6-10060-per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mmNero2 - Tensocorrosione moderata1328969.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com

Supporto tecnico