Sottobase-SET, serie MS6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS6-AGD
MS6-AGE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

37.09 €

1 3 giorni G1/2G1/2526082

37.09 €

1 3 giorni G3/4G3/4526083

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sottobase Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Misura 6
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata Peso(g) 300

Supporto tecnico