Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VMPA1-AP-4-1-EMM-4 |
VMPA1-AP-4-1-EMM-8 |
VMPA1-AP-4-1-EMS-8 |
VMPA1-FB-AP-4-1 |
VMPA1-FB-AP-4-1-S1 |
VMPA1-FB-AP-4-1-T1 |
VMPA1-IC-AP-1 |
VMPA1-IC-AP-1-EX1E |
VMPA1-IC-AP-S-1 |
VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 5 | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Larghezza (mm) | N. max. di posizioni della valvola | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.29 € | 1 | Preventivo | - | - | - | -0.9 | 10 | 42 | 4 | 546806 | 210 | ||
81.20 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | -0.9 | 10 | 42 | 4 | 546804 | 210 | ||
140.69 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | -0.9 | 10 | 42 | 4 | 546802 | 210 | ||
36.82 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | -0.9 | 10 | 42 | 4 | 533352 | 185 | ||
36.38 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | -0.9 | 10 | 42 | 4 | 555901 | 185 | ||
36.82 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | -0.9 | 10 | 42 | 4 | 538657 | 185 | ||
76.25 € | 1 | 8 giorni | M7 | M7 | M7 | 3 | 8 | 20.2 | - | 533394 | 92 | ||
83.80 € | 1 | 13 giorni | M7 | M7 | M7 | 3 | 8 | 20.2 | - | 8005149 | 92 | ||
76.25 € | 1 | 10 giorni | M7 | M7 | M7 | -0.9 | 10 | 20.2 | - | 533395 | 92 | ||
83.80 € | 1 | 13 giorni | M7 | M7 | M7 | -0.9 | 10 | 20.2 | - | 8005150 | 92 |
Loading...
Tipo | Sottobase | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Collegamento pneumatico 2 | M7 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 4 | M7 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Lunghezza(mm) | 107.3 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 5
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Larghezza(mm)
N. max. di posizioni della valvola
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali