Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KD2-M5-A
Temperatura di esercizio(°C) | -10:: 60 | Larghezza nominale(mm) | 2.4 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 12 | Collegamento pneumatico 1 | Filettatura esterna M5 | Portata nominale standard(l/min) | 126 |
Coppia di serraggio nominale(Nm) | 0.85 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
N. componente produttore | 4087 | Peso(g) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali