Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JDH-5-1/4 |
JDH-5-1/4-EX |
JDH-5-1/8 |
JDH-5-1/8-EX |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Pressione di esercizio max. (bar) | Porta di lavoro pneumatica | Grado di protezione | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Tempo di cambio (ms) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.86 € | 1 | 4 giorni | 1100 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | 8 | G1/4 | IP65 | - | - | 12 | 10409 | |||
145.20 € | 1 | 45 giorni | 1100 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | 8 | G1/4 | IP65 | - | - | 12 | 536039 | |||
121.20 € | 1 | 7 giorni | 600 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 10 | G1/8 | - | 16 | 9 | 7 | 8824 | |||
125.55 € | 1 | 39 giorni | 600 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 10 | G1/8 | IP65 | 16 | 9 | 7 | 536038 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR, TPE-U(PU) | Funzione della valvola | 5/2, bistabile, dominante |
---|---|---|---|---|---|
Giro | Plicatura | Frequenza di commutazione max.(Hz) | 12 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 |
Min. pressione di pilotaggio(bar) | 2.3 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -20 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa | Peso(g) | 330 |
Configura
Proprietà di base
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Pressione di esercizio max.(bar)
Porta di lavoro pneumatica
Grado di protezione
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Tempo di cambio(ms)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali