Raccordo ad attacco rapido a T, serie TCK (Codici componente)

Raccordo ad attacco rapido a T, serie TCK

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCK-1/2-PK-13
TCK-1/4-PK-4
TCK-1/4-PK-4-KU
TCK-1/4-PK-6
TCK-1/4-PK-6-KU
TCK-1/8-PK-3
TCK-1/8-PK-4
TCK-1/8-PK-4-KU
TCK-1/8-PK-6
TCK-1/8-PK-6-KU
TCK-3/8-PK-6
TCK-3/8-PK-9
TCK-M5-PK-3
TCK-M5-PK-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore

31.86 €

1 4 giorni Alluminio11.7Filettatura esterna G1/2per raccordo spinato, diametro interno 13 mm, con dado4101

9.54 €

10 24 giorni Alluminio2.9Filettatura esterna G1/4per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado4487

6.06 €

10 4 giorni POM3.4Filettatura esterna G1/4per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado6265

10.37 €

10 4 giorni Alluminio4.9Filettatura esterna G1/4per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado4488

6.06 €

10 4 giorni POM5.3Filettatura esterna G1/4per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado6266

8.51 €

10 4 giorni Alluminio2Filettatura esterna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado4137

8.51 €

10 22 giorni Alluminio2.9Filettatura esterna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado4485

5.09 €

10 4 giorni POM3.4Filettatura esterna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado6263

8.51 €

10 4 giorni Alluminio4.9Filettatura esterna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado4486

5.09 €

10 4 giorni POM5.3Filettatura esterna G1/8per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado6264

14.94 €

1 4 giorni Alluminio4.9Filettatura esterna G3/8per raccordo spinato, diametro interno 6 mm, con dado4489

19.22 €

1 4 giorni Alluminio8Filettatura esterna G3/8per raccordo spinato, diametro interno 9 mm, con dado4490

8.51 €

10 4 giorni Alluminio2Filettatura esterna M5per raccordo spinato, diametro interno 3 mm, con dado4484

8.51 €

10 4 giorni Alluminio2Filettatura esterna M5per raccordo spinato, diametro interno 4 mm, con dado4563

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico