Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSMLLV-M5-3-I |
QSMLLV-M5-4-I |
QSMLLV-M7-4-I |
QSMLLV-M7-6-I |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Coppia di serraggio nominale (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.32 € | 10 | 4 giorni | 1.6 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm | 1.33 | 130834 | 10.9 | |||
6.32 € | 10 | 4 giorni | 1.8 | Filettatura esterna M5 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 1.33 | 130835 | 10.9 | |||
6.32 € | 10 | 5 giorni | 1.9 | Filettatura esterna M7 | per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm | 3.35 | 130836 | 11.8 | |||
6.78 € | 10 | 4 giorni | 1.9 | Filettatura esterna M7 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 3.35 | 130837 | 12.4 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PBT | Misura | Mini | Dimensioni della confezione | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Colore anello di rilascio | Blu | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali