Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1 |
B-M3-S9 |
B-M5 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale O-ring | Collegamento pneumatico 1 | Coppia di serraggio nominale (Nm) | Tolleranza per coppia di serraggio nominale | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.37 € | 1 | 3 giorni | Acciaio, zincato | PVC | Filettatura esterna, G1 | 62.5 | ± 20% | 5763 | 123 | |||
1.86 € | 10 | 4 giorni | Acciaio inossidabile altolegato | Acciaio inox, NBR | Filettatura esterna M3 | 0.48 | ± 55% | 30979 | 1 | |||
1.00 € | 10 | 3 giorni | Alluminio, Anodizzato | Acciaio inox, NBR | Filettatura esterna M5 | 1.33 | ± 20% | 3843 | 1 |
Loading...
Dimensioni della confezione | 10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale O-ring
Collegamento pneumatico 1
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Tolleranza per coppia di serraggio nominale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali