Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP
Codice componente
|
---|
MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 3 | Materiale dell’alloggiamento | Materiale del contenitore | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Intervallo regolazione della pressione max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Mezzo operativo | Classe di qualità dell’aria all’uscita | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.02 € | 1 | 4 giorni | 4500 | G1/2 | Alluminio pressofuso | PC | 0.8 | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 50 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8025357 | 2000 |
Loading...
Filtro, livello di filtraggio | 40µm | Manometro | con manometro | Protezione vaschetta | Protezione contenitore in plastica |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 1 | G1/2 | Collegamento pneumatico 2 | G1/2 | Intervallo regolazione della pressione min.(bar) | 0.5 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Unità combinata di preparazione dell’aria, serie MSB6, il codice articolo è il seguente: MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP.
Configura
Proprietà di base
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 3
Materiale dell’alloggiamento
Materiale del contenitore
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Intervallo regolazione della pressione max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Mezzo operativo
Classe di qualità dell’aria all’uscita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MSB6-1/2-FRC5:J1M1 |
MSB6-1/2:C3:J1-WP |
MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 3 | Materiale dell’alloggiamento | Materiale del contenitore | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Intervallo regolazione della pressione max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Mezzo operativo | Classe di qualità dell’aria all’uscita | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.12 € | 1 | 3 giorni | 3700 | - | - | - | 1.5 | 20 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:4:-], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:-] | 530244 | 1495 | ||
176.43 € | 1 | 3 giorni | 5100 | G1/2 | Alluminio pressofuso | PC | 0.8 | 18 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8025355 | 1100 | ||
437.68 € | 1 | 4 giorni | 4000 | G1/2 | Alluminio pressofuso | PC | 0.8 | 18 | 10 | 0 | 50 | 0 | 50 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8025359 | 2000 |