Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS |
MS12-LFR-G-D7-EUV-LD-AS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filtro, livello di filtraggio | Portata nominale standard (l/min) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584.83 € | 1 | 4 giorni | 5µm | 11000-14000 | 537150 | |||
584.83 € | 1 | 4 giorni | 40µm | 12000-17000 | 537149 |
Loading...
Manometro | con manometro | Protezione vaschetta | Integrato come protezione del contenitore in metallo | Collegamento pneumatico 1 | Interno |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | Interno | Max. volume di condensa(ml) | 400 | Isteresi max. pressione(bar) | 0.4 |
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale del contenitore | Lega di alluminio da lavorazione | Materiale della copertura | PA |
Materiale del filtro dell’aria compressa | Bronzo sinterizzato | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale del pannello operatore | Rinforzato con PA, POM |
Pressione di esercizio min.(bar) | 2 | Pressione di esercizio max.(bar) | 12 | Intervallo regolazione della pressione min.(bar) | 0.5 |
Intervallo regolazione della pressione max.(bar) | 12 | Temperatura min. del fluido(°C) | 5 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Temperatura ambiente min.(°C) | 5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 |
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | Classe di qualità dell’aria all’uscita | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:-], gas inerte |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | Peso(g) | 7000 |
Configura
Proprietà di base
Filtro, livello di filtraggio
Portata nominale standard(l/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali