Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS
Codice componente
|
---|
MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filtro, livello di filtraggio | Protezione vaschetta | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Materiale del contenitore | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Intervallo regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo regolazione della pressione max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Mezzo operativo | Classe di qualità dell’aria all’uscita | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.95 € | 1 | 3 giorni | 5µm | Protezione contenitore in plastica | 5600 | G1/2 | G1/2 | PC | 2 | 12 | 0.3 | 7 | 5 | 5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:-], gas inerte | 529178 | 875 |
Loading...
Manometro | con manometro | Max. volume di condensa(ml) | 38 | Isteresi max. pressione(bar) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale del filtro dell’aria compressa | PE | Materiale delle guarnizioni | NBR |
Materiale del pannello operatore | PA, POM | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Regolatore filtro, serie MS6, il codice articolo è il seguente: MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS.
Configura
Proprietà di base
Filtro, livello di filtraggio
Protezione vaschetta
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Materiale del contenitore
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Intervallo regolazione della pressione min.(bar)
Intervallo regolazione della pressione max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura ambiente min.(°C)
Mezzo operativo
Classe di qualità dell’aria all’uscita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS |
MS6-LFR-1/2-D6-ERM-AS |
MS6-LFR-1/2-D6-ERV-AS |
MS6-LFR-1/2-D7-CRM-AS |
MS6-LFR-1/2-D7-CRV-AS |
MS6-LFR-1/2-D7-CUM-AS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filtro, livello di filtraggio | Protezione vaschetta | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Materiale del contenitore | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Intervallo regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo regolazione della pressione max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Mezzo operativo | Classe di qualità dell’aria all’uscita | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.12 € | 1 | 4 giorni | 5µm | Protezione contenitore in plastica | 5600 | G1/2 | G1/2 | PC | 0.8 | 20 | 0.3 | 7 | -10 | -10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:-], gas inerte | 529176 | 875 | |||
83.12 € | 1 | 4 giorni | 40µm | Protezione contenitore in plastica | 6200 | G1/2 | G1/2 | PC | 0.8 | 20 | 0.3 | 7 | -10 | -10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:4:-], gas inerte | 529180 | 875 | |||
113.95 € | 1 | 4 giorni | 40µm | Protezione contenitore in plastica | 6200 | G1/2 | G1/2 | PC | 2 | 12 | 0.3 | 7 | 5 | 5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:4:-], gas inerte | 529182 | 875 | |||
83.12 € | 1 | 3 giorni | 5µm | Protezione contenitore in plastica | 4000 | G1/2 | G1/2 | PC | 0.8 | 20 | 0.5 | 12 | -10 | -10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:-], gas inerte | 529184 | 875 | |||
113.95 € | 1 | 3 giorni | 5µm | Protezione contenitore in plastica | 4000 | G1/2 | G1/2 | PC | 2 | 12 | 0.5 | 12 | 5 | 5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:4:-], gas inerte | 529186 | 875 | |||
110.31 € | 1 | 4 giorni | 5µm | Integrato come protezione del contenitore in metallo | 4000 | G1/2 | G1/2 | Lega di alluminio da lavorazione | 0.8 | 20 | 0.5 | 12 | -10 | -10 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:4:-], gas inerte | 530338 | 1087 |