Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VPPL-3Q-3-0L20H-V1-A-S1-2
Codice componente
|
---|
VPPL-3Q-3-0L20H-V1-A-S1-2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Isteresi max. pressione (bar) | Intervallo del segnale di uscita analogico | Intervallo del segnale di ingresso analogico | Regolazione della pressione min. (bar) | Regolazione della pressione max. | Errore di linearità in ± % FS | Precisione di ripetizione in ± %FS | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,681.72 € | 1 | 4 giorni | 0~ 2 | Flangia | Flangia | Flangia | 0.3 | 4 - 20 mA | 0 - 10 V | 0.2 | 20 | 0.5 %FS | 0.5 %FS | 1635984 |
Loading...
Portata di esercizio(L/min) | 300 | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Larghezza nominale pressurizzazione(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza nominale scarico(mm) | 2.5 | Tipo display | Display LED | Pressione di ingresso 1(bar) | 0-50 |
Gamma tensione di esercizio DC(V) | 21.6-27.6 | Grado di protezione | IP65 | Temperatura ambiente min.(bar) | 5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Temperatura min. del fluido(°C) | 5 | Mix. Temperatura del fluido(°C) | 50 |
Tempo di spegnimento(ms) | 550 | Tempo di accensione | 300 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | Peso(g) | 1100 |
Si trova sulla pagina di Regolatore di pressione proporzionale, Serie VPPL, il codice articolo è il seguente: VPPL-3Q-3-0L20H-V1-A-S1-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VPPL-3Q-3-0L20H-V1-A-S1-2.
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Isteresi max. pressione(bar)
Intervallo del segnale di uscita analogico
Intervallo del segnale di ingresso analogico
Regolazione della pressione min.(bar)
Regolazione della pressione max.
Errore di linearità in ± % FS
Precisione di ripetizione in ± %FS
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VPPL-3L-3-G14-0L40H-A4-A-S1-7 |
VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-A-S1-7 |
VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7 |
VPPL-3Q-3-0L20H-V1-V-S1-2 |
VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-1 |
VPPL-3Q-3-0L40H-A4-A-S1-3 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Isteresi max. pressione (bar) | Intervallo del segnale di uscita analogico | Intervallo del segnale di ingresso analogico | Regolazione della pressione min. (bar) | Regolazione della pressione max. | Errore di linearità in ± % FS | Precisione di ripetizione in ± %FS | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,503.57 € | 1 | 4 giorni | 0~ 5 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 0.3 | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0.4 | 40 | 1 %FS | 1 %FS | 1635983 | |||
2,503.57 € | 1 | Preventivo | 0~ 5 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 4 - 20 mA | 0 - 10 V | 0.4 | 40 | 1 %FS | 1 %FS | 1635977 | |||
2,503.57 € | 1 | 4 giorni | 0~ 5 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 0.3 | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.4 | 40 | 1 %FS | 1 %FS | 1635980 | |||
2,681.72 € | 1 | 22 giorni | 0~ 2 | Flangia | Flangia | Flangia | 0.3 | 0 - 10 V | 0 - 10 V | 0.2 | 20 | 0.5 %FS | 0.5 %FS | 1635987 | |||
2,681.65 € | 1 | Preventivo | 0~ 5 | Flangia | Flangia | Flangia | 0.3 | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0.4 | 40 | 1 %FS | 1 %FS | 1635981 | |||
2,681.72 € | 1 | Preventivo | 0~ 5 | Flangia | Flangia | Flangia | 0.3 | 4 - 20 mA | 4 - 20 mA | 0.4 | 40 | 1 %FS | 1 %FS | 1691730 |