Trappola per acqua, serie MS12 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS12-LWS-G-U-V

Codice componente
MS12-LWS-G-U-V
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

542.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Aria Portata di esercizio(L/min) 25000 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.2:: 1.2
Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale della copertura Rinforzato con PA Materiale della sottobase Alluminio pressofuso
Materiale della staffa di montaggio Alluminio pressofuso Materiale del connettore modulare Alluminio pressofuso Materiale del disco separatore POM
Temperatura ambiente min.(bar) 5 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) 5
Mix. Temperatura del fluido(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) 5 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 60
Misura 12 Classe di qualità dell’aria all’uscita Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:7:4] Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata N. componente produttore 8005550 Peso(g) 6.3

Si trova sulla pagina di Trappola per acqua, serie MS12, il codice articolo è il seguente: MS12-LWS-G-U-V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS12-LWS-G-U-V.

Supporto tecnico