Regolatore di pressione differenziale, Serie LRLL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LRLL-1/2-QS-12
LRLL-1/4-QS-6
LRLL-1/4-QS-8
LRLL-1/4-QS-10
LRLL-1/8-QS-4
LRLL-1/8-QS-6
LRLL-1/8-QS-8
LRLL-3/8-QS-8
LRLL-3/8-QS-10
LRLL-3/8-QS-12
LRLL-M5-QS-4
LRLL-M5-QS-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Portata nominale, aperto
(l/min)
Portata nominale, chiuso
(l/min)
N. componente produttore Peso
(g)

74.25 €

1 4 giorni G1/2QS-12730700153509105

51.37 €

1 4 giorni G1/4QS-626726615350237

51.57 €

1 7 giorni G1/4QS-826826415350438

57.86 €

1 7 giorni G1/4QS-1026926215350642

41.06 €

1 7 giorni G1/8QS-41009615349919

44.40 €

1 4 giorni G1/8QS-615514015350120

51.37 €

1 4 giorni G1/8QS-811511015350322

63.06 €

1 4 giorni G3/8QS-847434015350567

63.06 €

1 7 giorni G3/8QS-1045641115350769

70.42 €

1 4 giorni G3/8QS-1251842315350873

37.00 €

1 4 giorni M5QS-430301534989

41.06 €

1 4 giorni M5QS-6323115350010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PBT Materiale del perno avvitato Ottone nichelato Materiale della guarnizione filettata PTFE
Pressione di ingresso 1(bar) 0-9 Regolazione della pressione min.(bar) 2 Regolazione della pressione max. 6
Temperatura ambiente min.(bar) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Supporto tecnico