Accessori per valvole, serie MHAP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MHAP-PI-1

Codice componente
MHAP-PI-1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.77 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PA Materiale dei contatti a perno Rame, stagnato Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura ambiente max.(°C) 80 Grado di protezione IP40 Lunghezza cavo(m) 1
Diametro cavo(mm) 1 N. componente produttore 532182 Peso(g) 6

Si trova sulla pagina di Accessori per valvole, serie MHAP, il codice articolo è il seguente: MHAP-PI-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHAP-PI-1.

Supporto tecnico