Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MH-2-24VDC-PA
Materiale dell’alloggiamento | Acciaio, Rame, Duroplast | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP65 | N. componente produttore | 549906 | Peso(g) | 150 |
Si trova sulla pagina di Bobina magnetica, serie MH, il codice articolo è il seguente: MH-2-24VDC-PA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MH-2-24VDC-PA.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali