Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MSFW-24-50/60 |
MSFW-24-50/60-OD |
MSFW-48-50/60-OD |
MSFW-110-50/60 |
MSFW-110-50/60-DS |
MSFW-110-50/60-OD |
MSFW-230-50/60 |
MSFW-230-50/60-DS |
MSFW-230-50/60-OD |
MSFW-240-50/60-OD |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.40 € | 1 | 4 giorni | 4534 | |||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 34415 | |||
34.68 € | 1 | 4 giorni | 34418 | |||
18.40 € | 1 | 3 giorni | 6720 | |||
26.69 € | 1 | 4 giorni | 13265 | |||
15.26 € | 1 | 4 giorni | 34420 | |||
18.40 € | 1 | 3 giorni | 4540 | |||
26.69 € | 1 | 4 giorni | 13266 | |||
15.26 € | 1 | 7 giorni | 34422 | |||
41.71 € | 1 | 4 giorni | 34424 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Acciaio, Rame, Duroplast | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP65 | Peso(g) | 55 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali