Bobina magnetica, serie MSFG (MSFG-24/42-50/60)

Bobina magnetica, serie MSFG MSFG-24/42-50/60

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MSFG-24/42-50/60

Marca: FESTO

Prezzo: 18.40

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

N. componente produttore: 4527


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSFG-24/42-50/60

Codice componente
MSFG-24/42-50/60
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore

18.40 €

1 3 giorni 4527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Acciaio, Rame, Duroplast Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 40
Grado di protezione IP65 Peso(g) 55

Si trova sulla pagina di Bobina magnetica, serie MSFG, il codice articolo è il seguente: MSFG-24/42-50/60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSFG-24/42-50/60.

Tipologia prodotto

Codice componente
MSFG-12
MSFG-12-OD
MSFG-24-EX
MSFG-24/42-50/60-DS
MSFG-24/42-50/60-DS-OD
MSFG-24/42-50/60-OD
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. componente produttore

18.40 €

1 3 giorni 4526

15.26 €

1 4 giorni 34410

23.46 €

1 4 giorni 536931

26.69 €

1 7 giorni 13264

23.46 €

1 4 giorni 34412

15.22 €

1 3 giorni 34411

Supporto tecnico