Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2 |
NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2 |
NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2 |
NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2 |
NEBV-H1G2-P-1-N-LE2 |
NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale guaina del cavo | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 4 giorni | - | 0.5 | 1.3 | 566654 | 4 | |||
2.58 € | 1 | 4 giorni | - | 1 | 1.3 | 566655 | 7 | |||
5.15 € | 1 | 22 giorni | - | 2.5 | 1.3 | 566656 | 17 | |||
7.72 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | 0.5 | 3.4 | 566658 | 8 | |||
8.88 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | 1 | 3.4 | 566659 | 16 | |||
12.32 € | 1 | 4 giorni | TPE-U(PUR) | 2.5 | 3.4 | 566660 | 35 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | POM | Materiale dei contatti a perno | Lega di rame, stagnato stagnatura | Materiale della guaina isolante | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Grado di protezione | IP40 |
Conduttore nominale con sezione trasversale(mm²) | 0.14 |
Configura
Proprietà di base
Materiale guaina del cavo
Lunghezza cavo(m)
Diametro cavo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali